Złącz­ki kul­ko­we samoblokujące, z uchwytem

EH 22330.

Za pomocą złączek kulkowych i tulei ustalających można szybko i sprawnie łączyć różne elementy.

Tuleje wykonane są ze stali nierdzewnej. Występują w wersji do montażu w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4), do montażu w tworzywach sztucznych (rysunek 3) oraz z uchwytem (rysunek 5 i 6) . Tuleje z rysunku 2, rysunku 3, i rysunku 5 umożliwiają blokadę 4x90°. Tuleja z rysunku 4 i rysunku 6 pozwala na obrót o  360° w pozycji zablokowanej.

Złączka kulkowa to solidny produkt wykonany ze stali nierdzewnej. Nie wymaga konserwacji, jest bezgłośna i posiada zabezpieczenie przed zgubieniem.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Złączki kulkowe
ry­su­nek:
1
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22330.0110
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Złączki kulkowe – rysunek 1
  • Średnica nominalna d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Obciążalność maks.: 1,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 22 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
Złączki kulkowe
ry­su­nek:
1
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Nr towaru:
22330.0111
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Złączki kulkowe – rysunek 1
  • Średnica nominalna d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Obciążalność maks.: 1,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
Złączki kulkowe
ry­su­nek:
1
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
Nr towaru:
22330.0120
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Złączki kulkowe – rysunek 1
  • Średnica nominalna d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Obciążalność maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
Złączki kulkowe
ry­su­nek:
1
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Nr towaru:
22330.0121
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Złączki kulkowe – rysunek 1
  • Średnica nominalna d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Obciążalność maks.: 2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, mocowanie w drewnie
ry­su­nek:
2
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Nr towaru:
22330.0305
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, mocowanie w drewnie – rysunek 2
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Otwór ustalający D1: 12,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 5,8 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, mocowanie w drewnie
ry­su­nek:
2
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Nr towaru:
22330.0306
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, mocowanie w drewnie – rysunek 2
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Otwór ustalający D1: 12,7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, montaż w tworzywie sztucznym
ry­su­nek:
3
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Nr towaru:
22330.0310
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, montaż w tworzywie sztucznym – rysunek 3
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Otwór ustalający D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 3,3 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, montaż w tworzywie sztucznym
ry­su­nek:
3
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Nr towaru:
22330.0311
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, montaż w tworzywie sztucznym – rysunek 3
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Otwór ustalający D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 3 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360° 
ry­su­nek:
4
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Nr towaru:
22330.0315
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360°  – rysunek 4
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Otwór ustalający D1: 13,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 7,3 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360° 
ry­su­nek:
4
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Nr towaru:
22330.0316
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360°  – rysunek 4
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Otwór ustalający D1: 13,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 8,5 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
Tuleja z uchwytem
ry­su­nek:
5
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
22330.1215
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Tuleja z uchwytem – rysunek 5
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Obciążalność maks.: 1,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Złączki kulkowe
Wer­sja:
Tuleja z uchwytem, funkcja obrotu 360° 
ry­su­nek:
6
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
22330.1315
CAD
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Tuleja z uchwytem, funkcja obrotu 360°  – rysunek 6
  • Średnica nominalna d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Obciążalność maks.: 1,2 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 15 g
show article view
Złączki kulkowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Stal nierdzewna

Kulka

  • Stal nierdzewna

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Gniazda krętlików

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Charakterystyka

Dla l1 (tuleje-rysunek 2, 3 i 4)lub l2 (złączka kulkowa - rysunek 1)= 1,5: linia znakująca

Montaż

Montaż w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4)

  1. Wykonaj gniazdo i otwór pilotażowy na śrubę zabezpieczającą wg specyfikacji
  2. Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia
  3. Wciśnij tuleję ustalającą
  4. Zabezpiecz tuleję śrubą
  5. Wykonaj gniazdo zgodnie ze specyfikacją
  6. Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia 
  7. Wkręć tuleję ustalającą

Uwaga: Średnica wiercenia (D2) otworu pilotażowego na śrubę zabezpieczającą zależy od rozmiaru zastosowanej śruby. 

Uwaga: Średnica otworu musi być dobrana do twardości tworzywa sztucznego

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22330. Złączki kulkowe – samoblokujące, z uchwytem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.