22330.1405 - Złączki kulkowe
samoblokujące, z uchwytem, zwarta konstrukcja

Za pomocą złączek kulkowych i tulei ustalających można szybko i sprawnie łączyć różne elementy.

Tuleje wykonane są ze stali nierdzewnej. Występują w wersji do montażu w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4), do montażu w tworzywach sztucznych (rysunek 3) oraz z uchwytem (rysunek 5 i 6) . Tuleje z rysunku 2, rysunku 3, i rysunku 5 umożliwiają blokadę 4x90°. Tuleja z rysunku 4 i rysunku 6 pozwala na obrót o  360° w pozycji zablokowanej.

Złączka kulkowa to solidny produkt wykonany ze stali nierdzewnej. Nie wymaga konserwacji, jest bezgłośna i posiada zabezpieczenie przed zgubieniem.

Ten artykuł 22330.1405 - Złączki kulkowe samoblokujące, z uchwytem, zwarta konstrukcja / Tuleja z uchwytem (Średnica nominalna d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Złącz­ki kul­ko­we samoblokujące, z uchwytem, zwarta konstrukcja (EH 22330.)

Wer­sja
ry­su­nek
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Tuleja z uchwytem
ry­su­nek:
5
Śred­ni­ca no­mi­nal­na d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
22330.1405
Dokumenty
Złączki kulkowe
  • Tuleja z uchwytem – rysunek 5
  • Średnica nominalna d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Obciążalność maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 13 g
Złączki kulkowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna

Gniazda krętlików

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Montaż w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4)

  1. Wykonaj gniazdo i otwór pilotażowy na śrubę zabezpieczającą wg specyfikacji
  2. Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia
  3. Wciśnij tuleję ustalającą
  4. Zabezpiecz tuleję śrubą

Uwaga: Średnica wiercenia (D2) otworu pilotażowego na śrubę zabezpieczającą zależy od rozmiaru zastosowanej śruby. 

Montaż w tworzywie sztucznym (rysunek 3)

  1. Wykonaj gniazdo zgodnie ze specyfikacją
  2. Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia 
  3. Wkręć tuleję ustalającą

Uwaga: Średnica otworu musi być dobrana do twardości tworzywa sztucznego

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22330.1405
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.