Za pomocą złączek kulkowych i tulei ustalających można szybko i sprawnie łączyć różne elementy.
Tuleje wykonane są ze stali nierdzewnej. Występują w wersji do montażu w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4), do montażu w tworzywach sztucznych (rysunek 3) oraz z uchwytem (rysunek 5 i 6) . Tuleje z rysunku 2, rysunku 3, i rysunku 5 umożliwiają blokadę 4x90°. Tuleja z rysunku 4 i rysunku 6 pozwala na obrót o 360° w pozycji zablokowanej.
Złączka kulkowa to solidny produkt wykonany ze stali nierdzewnej. Nie wymaga konserwacji, jest bezgłośna i posiada zabezpieczenie przed zgubieniem.
Ten artykuł 22330.1215 - Złączki kulkowe samoblokujące, z uchwytem / Tuleja z uchwytem (Średnica nominalna d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 17 mm) jest wariantem grupy artykułów Złączki kulkowe samoblokujące, z uchwytem (EH 22330.)
Uchwyt
Gniazda krętlików
Wersja specjalna na zapytanie.
Dla l1 (tuleje-rysunek 2, 3 i 4)lub l2 (złączka kulkowa - rysunek 1)= 1,5: linia znakująca
Montaż w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4)
Uwaga: Średnica wiercenia (D2) otworu pilotażowego na śrubę zabezpieczającą zależy od rozmiaru zastosowanej śruby.
Montaż w tworzywie sztucznym (rysunek 3)
Uwaga: Średnica otworu musi być dobrana do twardości tworzywa sztucznego
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels