Trzpie­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym

EH 22120.

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.

Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0376
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 82 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0378
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0379
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 163 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0381
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0382
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 171 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
bez uchwytu z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
1
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0384
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l3: 37 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 174 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0386
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 83 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0388
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 85 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0389
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 169 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Nr towaru:
22120.0391
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 35 mm
  • h: 16 mm
  • k: 20 mm
  • l1: 56 mm
  • l4: 42 mm
  • s: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 12 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 32 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 86 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0392
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 10 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 171 g
show article view
Trzpienie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0394
CAD
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 171 g
show article view
Trzpienie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Zatrzask

  • Stal azotowana, czarna

Osłona z tworzywa

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Montaż

Dzięki obustronnym zagłębieniom możliwy jest montaż prawo i lewostronny.

Ustalacz służy do mocowania bocznego.

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzeń blokujący schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Trzpienie ustalające – z kołnierzem montażowym
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.