22120.0394 - Trzpienie ustalające
z kołnierzem montażowym

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.

Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.

Ten artykuł 22120.0394 - Trzpienie ustalające z kołnierzem montażowym / z uchwytem z tworzywa sztucznego (d1 0 -0,05: 12 mm, l2: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzpie­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 0 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
ry­su­nek:
2
d1 0 -0,05 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
Nr towaru:
22120.0394
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2
  • d1 0 -0,05: 12 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20 mm
  • k: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l4: 52 mm
  • s: 15 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 58 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 171 g
Trzpienie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Zatrzask

  • Stal azotowana, czarna

Osłona z tworzywa

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Montaż

Dzięki obustronnym zagłębieniom możliwy jest montaż prawo i lewostronny.

Ustalacz służy do mocowania bocznego.

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzeń blokujący schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0394
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.