Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.
Ich zastosowanie ograniczone jest do przypadków gdy nie jest wymagane precyzyjne pozycjonowanie. Wysoki skok trzpienia umożliwia zastosowanie w wielu aplikacjach np. przy blokadzie drzwi
Charakteryzują się prostą konstrukcją, kompaktowym kształtem.
Ten artykuł 22121.0125 - Trzpienie ustalające prosta budowa / (d1: 10 mm, d2: M16) jest wariantem grupy artykułów Trzpienie ustalające prosta budowa (EH 22121.)
Korpus
Zatrzask
Nakrętka blokująca
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
W celu odblokowania należy odciągnąć trzpień. Obrócenie trzpienia spowoduje blokadę bolca w pozycji odwiedzionej.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers