Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Więcej szczegółów
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 10 N
Moment dociągający maks.: 1,6 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 5,9 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Więcej szczegółów
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 3,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 13,5 N
Moment dociągający maks.: 4,5 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 14 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
Moment dociągający maks.: 10 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 26 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Więcej szczegółów
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 22 N
Moment dociągający maks.: 13 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 43 g
show article view
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Więcej szczegółów
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 23 N
Moment dociągający maks.: 42 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 104 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal automatowa, cynkowana galwanicznie
Zatrzask
Stal cynkowana galwanicznie
Nakrętka blokująca
Stal cynkowana galwanicznie
Uwagi
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M6
Stal
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Waga: 1,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M8
Stal
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M10
Stal
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Waga: 5,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M12
Stal
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Waga: 7,6 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających
nakrętki zabezpieczające ISO 4035, Stal
Działanie
W celu odblokowania należy odciągnąć trzpień. Obrócenie trzpienia spowoduje blokadę bolca w pozycji odwiedzionej.
Karta katalogowa EH 22121. Trzpienie ustalające – prosta budowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.