22120.0615 - Sworznie ustalające
z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22120.0615 - Sworznie ustalające z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna / (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna (EH 22120.)

Ma­te­riał
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Nr towaru:
22120.0615
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 14 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 43 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0515
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Wyciągnąć przycisk, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0615
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.