Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 51 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 5 mm
l5 min.: 15 mm
SW: 12 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 14 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 43 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 61 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 20 mm
l4 : 6 mm
l5 min.: 17 mm
SW: 14 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 19 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 71 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 75,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 26 mm
l4 : 8 mm
l5 min.: 23 mm
SW: 19 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 28 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 144 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 91 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 33 mm
l4 : 10 mm
l5 min.: 30 mm
SW: 22 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 28 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 54 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 203 g
show article view
Materiał
Korpus
Zatrzask
Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M10 x 1 mm
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
d2 : M10 x 1 mm
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M12 x 1,5 mm
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
d2 : M12 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M16 x 1,5 mm
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
d2 : M16 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających d2 : M20 x 1,5 mm
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
d2 : M20 x 1,5 mm
TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
Waga: 32 g
Montaż
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
Wyciągnąć przycisk, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – z kołnierzem sześciokątnym i blokadą, stal nierdzewna
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.