22120.0798 - Sworznie ustalające
prosta budowa

Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których nie jest wymagane precyzyjne ustawianie.

Zwykła wersja o bardzo niewielkich rozmiarach.

Ten artykuł 22120.0798 - Sworznie ustalające prosta budowa / z gałką i blokadą (d1 -0,05: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce prosta budowa (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0798
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 33 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M12 mm
Nr towaru:
22120.0718
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Pokrętła nie można zdemontować.

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0798
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.