Sworz­nie usta­la­ją­ce prosta budowa

EH 22120.

Zastosowanie ogranicza się do przypadków, w których nie jest wymagane precyzyjne ustawianie.

Zwykła wersja o bardzo niewielkich rozmiarach.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0723
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,2 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0724
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22120.0725
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 8,4 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.0726
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 15 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0728
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0743
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0744
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22120.0745
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 9,2 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.0746
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 15 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0748
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0763
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0764
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 4,2 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22120.0765
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 9,8 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.0766
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 15 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z gałką i blokadą
ry­su­nek:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0768
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką i blokadą – rysunek 3, Stal
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 33 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0773
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,2 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0774
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22120.0775
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 18 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 8,4 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.0776
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 24 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 15 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Nr towaru:
22120.0778
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 31 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0783
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Nr towaru:
22120.0784
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 4,5 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 3 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,8 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22120.0785
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Moment dociągający maks.: 7 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 9,2 g
show article view
Sworznie ustalające
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z gałką, bez blokady
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.0786
CAD
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z gałką, bez blokady – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Moment dociągający maks.: 15 Nm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Sworznie ustalające

Materiał

Korpus

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Pierścień pociągowy

  • Stal nierdzewna 1.4310

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Pokrętła nie można zdemontować.

Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M6 mm
Nr towaru:
22120.0704
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Waga: 1,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M8 mm
Nr towaru:
22120.0705
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M10 mm
Nr towaru:
22120.0706
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M12 mm
Nr towaru:
22120.0708
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M6 mm
Nr towaru:
22120.0714
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Waga: 1,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M8 mm
Nr towaru:
22120.0715
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M10 mm
Nr towaru:
22120.0716
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
d2: M12 mm
Nr towaru:
22120.0718
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – prosta budowa
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności