Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
z gałką – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Więcej szczegółów
z gałką – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d3 : 25 mm
l1 : ~ 54,5 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Więcej szczegółów
z gałką – rysunek 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 69 mm
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 31 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Więcej szczegółów
bez gałki – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 h9: 12 mm
d4 : M5
l2 min.: 5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 6 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 7 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 16 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Więcej szczegółów
bez gałki – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 h9: 14 mm
d4 : M6
l2 min.: 6 mm
l3 : 26 mm
l4 : 10 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 15 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Więcej szczegółów
bez gałki – rysunek 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 h9: 18 mm
d4 : M8
l2 min.: 8 mm
l3 : 34 mm
l4 : 12 mm
Siła sprężyny1) F1 : ~ 12 N
Siła sprężyny1) F2 : ~ 31 N
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 67 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal oksydowana, spawalna
Zatrzask
Gałka
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Montaż
Mocowanie za pomocą spawania lub klejenia.
Karta katalogowa EH 22120. Sworznie ustalające – bez gwintu, nadające się do spawania
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.