Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Ten artykuł 22120.0825 - Sworznie ustalające bez gwintu, nadające się do spawania / bez gałki (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające bez gwintu, nadające się do spawania (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Pokrętła nie można zdemontować.
Mocowanie za pomocą spawania lub klejenia.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels