22120.1344 - Sworznie ustalające
Z pierścieniem pociągowym

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22120.1344 - Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym / z blokadą (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce Z pierścieniem pociągowym (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z blokadą
ry­su­nek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22120.1344
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z blokadą – rysunek 2, Stal
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Skok s: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 19 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12
Nr towaru:
22120.0708
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g

Materiał

Korpus

  • Stal oksydowana

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Pierścień pociągowy

  • Stal nierdzewna 1.4310

Montaż

Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Działanie

Jeśli używamy modelu z mechanizmem blokującym, należy wyciągnąć uchwyt, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym ( sworzeń blokujący schowany)

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.1344
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.