22350.1926 - Tuleja mocująca, gładka
do sworzni nośnych kulkowych

Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.

Konstrukcja tulei pasuje do aplikacji, w których wymagana jest instalacja równo z powierzchnią.

Do montażu wymagany jest klucz czołowy. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest klucz nastawny.  Klucz czołowy w połączeniu z kluczem nasadowym lub śrubokrętem idealnie nadaje się do małych przestrzeni.

Produkty odporne na korozję i ścieranie.

Ten artykuł 22350.1926 - Tuleja mocująca, gładka do sworzni nośnych kulkowych / (d1 H11: 12 mm, d2: M24, Do długości znamionowej: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je mo­cu­ją­ce, gład­kie do sworzni nośnych kulkowych (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]
l3 [mm]
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0637 / .0737
Nr towaru:
22350.1926
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Moment dociągający maks.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0637 / .0737
  • Waga: 130 g
Tuleja mocująca, gładka
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10/12/16/20/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 309 g
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
Nr towaru:
22350.1997
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 22 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 185 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 cal

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Montaż

Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.

Łatwy montaż w różnych materiałach.

Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.

Możliwość montażu w otworach ślepych.

Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22350.1926
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.