Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.
Konstrukcja tulei pasuje do aplikacji, w których wymagana jest instalacja równo z powierzchnią.
Do montażu wymagany jest klucz czołowy. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest klucz nastawny. Klucz czołowy w połączeniu z kluczem nasadowym lub śrubokrętem idealnie nadaje się do małych przestrzeni.
Produkty odporne na korozję i ścieranie.
Ten artykuł 22350.1920 - Tuleja mocująca, gładka do sworzni nośnych kulkowych / (d1 H11: 12 mm, d2: M24 x 1,5 mm, Do długości znamionowej: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje mocujące, gładkie do sworzni nośnych kulkowych (EH 22350.)
Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.
Łatwy montaż w różnych materiałach.
Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.
Możliwość montażu w otworach ślepych.
Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.