22350.0934 - Tuleja mocująca
do sworzni nośnych kulkowych

Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.

Produkty odporne na korozję i ścieranie.

Ten artykuł 22350.0934 - Tuleja mocująca do sworzni nośnych kulkowych / (d1 H11: 16 mm, d2: M30, Do długości znamionowej: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Tu­le­je mo­cu­ją­ce do sworzni nośnych kulkowych (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0643 / .0743
Nr towaru:
22350.0934
Dokumenty
Tuleja mocująca
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment dociągający maks.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0643 / .0743
  • Waga: 238 g
Tuleja mocująca

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Montaż

Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.

Łatwy montaż w różnych materiałach.

Możliwość montażu w otworach ślepych.

Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22350.0934
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.