Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.
Produkty odporne na korozję i ścieranie.
Ten artykuł 22350.0910 - Tuleja mocująca do sworzni nośnych kulkowych / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Do długości znamionowej: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje mocujące do sworzni nośnych kulkowych (EH 22350.)
Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.
Łatwy montaż w różnych materiałach.
Możliwość montażu w otworach ślepych.
Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers