22980.0168 - Śruby oczkowe
DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne

Wykonanie "wysoce precyzyjne" śrub oczkowych przewyższa jakością wykonanie wersji wg DIN. Trzpień jest walcowany - rozmiar wału jest identyczny z rozmiarem rolki. Powierzchnie o wymiarach -s- są obrabiane.

Tolerancja otworów d2 = H7.

Ten artykuł 22980.0168 - Śruby oczkowe DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne / (d1: M16, l: 150 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby oczko­we DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne (EH 22980.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22980.0168
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Waga: 245 g
Śruby oczkowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna

Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22980.0168
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.