Śruby oczko­we DIN 444, wykonanie B

EH 22980.

Trzpienie zgodne z  DIN 444, jednak wykonanie stalowe o podwyższonej jakości 8.8. Stal nierdzewna A2-50 ma minimalną siłę rozciągającą 500 N/mm².

Twój wybór zwrócił 74 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22980.0202
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Waga: 5,6 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22980.0203
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Waga: 6,4 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22980.0204
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Waga: 7,1 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22980.0205
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Waga: 7,9 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0212
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 9,5 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0214
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0216
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0218
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22980.0222
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0232
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 22 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0234
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 26 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0236
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0240
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 37 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0244
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0252
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 40 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0254
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 43 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0257
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 51 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0262
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 67 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0266
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Waga: 72 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0272
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Waga: 59 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0274
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Waga: 68 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0278
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Waga: 85 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0282
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Waga: 102 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0286
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Waga: 119 g
show article view
Śruby oczkowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
  • Stal nierdzewna 1.4301

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22980. Śruby oczkowe – DIN 444, wykonanie B
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.