Śruby oczko­we DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne

EH 22980.

Wykonanie "wysoce precyzyjne" śrub oczkowych przewyższa jakością wykonanie wersji wg DIN. Trzpień jest walcowany - rozmiar wału jest identyczny z rozmiarem rolki. Powierzchnie o wymiarach -s- są obrabiane.

Tolerancja otworów d2 = H7.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0081
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22980.0084
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0103
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Waga: 38 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0106
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Waga: 50 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22980.0108
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Waga: 62 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0122
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Waga: 70 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0125
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Waga: 84 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22980.0128
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Waga: 113 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22980.0163
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Waga: 153 g
show article view
Śruby oczkowe
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22980.0168
CAD
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Waga: 245 g
show article view
Śruby oczkowe

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, jakość 8.8, czarna

Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22980. Śruby oczkowe – DIN 444, kształt B, jakość 8.8 wysoce precyzyjne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności