Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego, łatwego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów przy seryjnej produkcji, np.: przy otworach w układach hydraulicznych lub w skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie montażu pierścieni z kotwą należy stosować proste w użyciu specjalne narzędzia.
Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu.
Prosimy o zaznajomienie się z informacjami technicznymi o produkcie znajdującymi się na następnej stronie.
Ten artykuł 22880.0409 - Korki uszczelniające Expander® z wyciąganą kotwą / (d1: 9 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczelniające Expander® z wyciąganą kotwą (EH 22880.)
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels