Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® z wyciąganą kotwą

EH 22880.

Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego, łatwego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów przy seryjnej produkcji, np.: przy otworach w układach hydraulicznych lub w skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie montażu pierścieni z kotwą należy stosować proste w użyciu specjalne narzędzia.

Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu.

Prosimy o zaznajomienie się z informacjami technicznymi o produkcie znajdującymi się na następnej stronie.

Twój wybór zwrócił 7 trafień

d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Nr towaru:
22880.0304
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 39 mm
  • l3 maks.: 6,5 mm
  • l4 maks.: 9 mm
  • Waga: 1,7 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Nr towaru:
22880.0305
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 41 mm
  • l3 maks.: 7,5 mm
  • l4 maks.: 10 mm
  • Waga: 2,5 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Nr towaru:
22880.0306
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 maks.: 8,5 mm
  • l4 maks.: 12 mm
  • Waga: 3,5 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Nr towaru:
22880.0307
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 maks.: 9,5 mm
  • l4 maks.: 14 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Nr towaru:
22880.0408
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3 maks.: 10,5 mm
  • l4 maks.: 15 mm
  • Waga: 6,4 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Nr towaru:
22880.0409
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 43 mm
  • l3 maks.: 11 mm
  • l4 maks.: 17 mm
  • Waga: 8,1 g
show article view
Korki uszczelniające Expander
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Nr towaru:
22880.0410
CAD
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 maks.: 12,5 mm
  • l4 maks.: 19 mm
  • Waga: 10 g
show article view
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal nawęglana, wyżarzana

Sworzeń

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22880. Korki uszczelniające Expander – z wyciąganą kotwą
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.