Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 2 trafień
Wersja:
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 030) dla rozmiarów (d1 ) 4 do 6
Siła rozciągająca [kN]:
19 kN [przy 7 barach ]
Więcej szczegółów
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 030) dla rozmiarów (d1 ) 4 do 6 – rysunek 1
Siła rozciągająca: 19 kN [przy 7 barach ]
Skok: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Waga: 5350 g
show article view
Wersja:
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 040-1), dla rozmiarów (d1 ) 7 do 10
Siła rozciągająca [kN]:
24 kN [przy 7 barach ]
Więcej szczegółów
narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 040-1), dla rozmiarów (d1 ) 7 do 10 – rysunek 1
Siła rozciągająca: 24 kN [przy 7 barach ]
Skok: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Waga: 408 g
show article view
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 4 mm
ExTool 030 (22880.0510)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 4 mm
Waga: 6,3 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 5 mm
ExTool 030 (22880.0510)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 5 mm
Waga: 7,1 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 6 mm
ExTool 030 (22880.0510)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 6 mm
Waga: 7 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 7 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 7 mm
Waga: 9,5 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 8 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 8 mm
Waga: 11 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 9 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 9 mm
Waga: 9,5 g
Produkt:
końcówka
Rozmiar nominalny d1 : 10 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
końcówka
Opis: końcówka – rysunek 2
Rozmiar nominalny d1 : 10 mm
Waga: 9,7 g
Produkt:
docisk
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)docisk : docisk
ExTool 030 (22880.0510)
docisk
Opis: docisk – rysunek 2
Waga: 13 g
Produkt:
szczęka mocująca
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)szczęka mocująca : szczęka mocująca
ExTool 030 (22880.0510)
szczęka mocująca
Opis: szczęka mocująca – rysunek 2
Waga: 7,1 g
Produkt:
docisk
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)docisk : docisk
ExTool 040-1 (22880.0520)
docisk
Opis: docisk – rysunek 2
Waga: 20 g
Produkt:
uszczelnienie szczęk mocujących
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 030 (22880.0510)uszczelnienie szczęk mocujących : uszczelnienie szczęk mocujących
ExTool 030 (22880.0510)
uszczelnienie szczęk mocujących
Opis: uszczelnienie szczęk mocujących – rysunek 2
Waga: 39 g
Produkt:
szczęka mocująca
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)szczęka mocująca : szczęka mocująca
ExTool 040-1 (22880.0520)
szczęka mocująca
Opis: szczęka mocująca – rysunek 2
Waga: 10 g
Produkt:
uszczelnienie szczęk mocujących
do korka uszczelniającego Expander®
ExTool 040-1 (22880.0520)uszczelnienie szczęk mocujących : uszczelnienie szczęk mocujących
ExTool 040-1 (22880.0520)
uszczelnienie szczęk mocujących
Opis: uszczelnienie szczęk mocujących – rysunek 2
Waga: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.