Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 84 trafień
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający1) maks.: 407 Nm
Waga: 268 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający1) maks.: 407 Nm
Waga: 415 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający1) maks.: 698 Nm
Waga: 341 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający1) maks.: 698 Nm
Waga: 530 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 60 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 50 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 62 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 76 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 109 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 141 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający1) maks.: 206 Nm
Waga: 136 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający1) maks.: 206 Nm
Waga: 252 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający1) maks.: 407 Nm
Waga: 261 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 60 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający1) maks.: 407 Nm
Waga: 408 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 40 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 40 mm
t: 26 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający1) maks.: 698 Nm
Waga: 327 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 5
h ±0,1: 60 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
l: 60 mm
t: 38 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający1) maks.: 698 Nm
Waga: 514 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 60 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22690. Sworznie
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.