22690.0537 - Sworznie

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Ten artykuł 22690.0537 - Sworznie / z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia (h ±0,1: 40 mm, d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Sworznie (EH 22690.)

Wer­sja
ry­su­nek
h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
ry­su­nek:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Nr towaru:
22690.0537
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
  • Waga: 84 g
Sworznie

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22690.0537
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.