22720.1544 - Śruby kulkowe dociskowe
bez łba, z kulką ściętą i gniazdem torx

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Gniazdo torx umożliwia optymalne przeniesienie obciążenia. Siły nie są przenoszone przez krawędzie (np. jak z gniazdem sześciokątnym), ale przez powierzchnie. Ze względu na optymalne przenoszenie obciążenia zmniejsza się zużycie narzędzia, a dzięki temu zwiększa się trwałość narzędzia.

Ten artykuł 22720.1544 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, z kulką ściętą i gniazdem torx / ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M4, l2: 9,6 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, z kulką ściętą i gniazdem torx (EH 22720.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
3,5 kN
Nr towaru:
22720.1544
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • Gniazdo sześciokątne: 8
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 3,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 0,6 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22720.1544
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.