Twój wybór zwrócił 70 trafień
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
80 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- średnica kulki: 18 mm
- SW: 12 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 80 kN
- Waga: 125 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
80 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- średnica kulki: 18 mm
- SW: 12 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 80 kN
- Waga: 215 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
6 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- średnica kulki: 4 mm
- SW: 3 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 6 kN
- Waga: 1,6 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
6 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- średnica kulki: 4 mm
- SW: 3 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 6 kN
- Waga: 2,3 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
6 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- średnica kulki: 4 mm
- SW: 3 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 6 kN
- Waga: 3 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
6 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- średnica kulki: 4 mm
- SW: 3 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 6 kN
- Waga: 3,8 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- średnica kulki: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
- Waga: 3,9 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- średnica kulki: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
- Waga: 5,1 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- średnica kulki: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
- Waga: 6,6 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
9 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- średnica kulki: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
- Waga: 8,3 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
12 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- średnica kulki: 7 mm
- SW: 5 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 12 kN
- Waga: 7,7 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
12 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- średnica kulki: 7 mm
- SW: 5 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 12 kN
- Waga: 10 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
12 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- średnica kulki: 7 mm
- SW: 5 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 12 kN
- Waga: 15 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
12 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- średnica kulki: 7 mm
- SW: 5 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 12 kN
- Waga: 17 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
18 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- średnica kulki: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
- Waga: 11 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
18 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- średnica kulki: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
- Waga: 18 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
18 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- średnica kulki: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
- Waga: 25 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
18 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- średnica kulki: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
- Waga: 32 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
36 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- średnica kulki: 12 mm
- SW: 8 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
- Waga: 22 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
36 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- średnica kulki: 12 mm
- SW: 8 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
- Waga: 28 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
36 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- średnica kulki: 12 mm
- SW: 8 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
- Waga: 38 g
show article view
Wersja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks. [kN]:
36 kN
- ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- średnica kulki: 12 mm
- SW: 8 mm
- Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
- Waga: 60 g
show article view
Materiał
Kulka
- Stal łożyskowa, utwardzana
- Stal nierdzewna, utwardzana
Śruba
- Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
- Stal nierdzewna 1.4305
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wersja specjalna na zapytanie.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Karta katalogowa EH 22700. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, kulka zabezpieczona przed obrotem
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności