Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka ścięta

EH 22720.

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 159 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0462
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0463
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0464
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0465
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1,5 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0466
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0467
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 2,5 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0472
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0473
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0474
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 2,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0475
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 2,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0476
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0482
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 1,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0483
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 2,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0484
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 3,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0485
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 4,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0486
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 6,2 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
1,5 kN
Nr towaru:
22720.0487
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 1,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 7,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
22720.0492
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,4 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
22720.0493
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,3 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
22720.0494
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,5 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
22720.0495
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,7 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
22720.0496
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,3 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,9 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0502
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,6 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,5 kN
Nr towaru:
22720.0503
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal nierdzewna
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • średnica kulki: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,5 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 0,8 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana
  • Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22720. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, kulka ścięta
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności