22720.0474 - Śruby kulkowe dociskowe
bez łba, kulka ścięta

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Ten artykuł 22720.0474 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, kulka ścięta / ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem) (d1: M6, l2: 16,3 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka ścięta (EH 22720.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem)
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
0,9 kN
Nr towaru:
22720.0474
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka z tworzywa sztucznego, powierzchnia przyłożenia gładka (zabezpieczona przed przekręceniem), Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 0,9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 2,1 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22720.0474
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.