22082.0008 - Uchwyty
do elementów dociskowych sprężynujących

Uchwyty używane są do montażu elementów dociskowych sprężynujących, gładkich z kołnierzem (EH 22080).

Ten artykuł 22082.0008 - Uchwyty do elementów dociskowych sprężynujących / lewa strona (d1: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty do elementów dociskowych sprężynujących (EH 22082.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
lewa strona
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22082.0008
Dokumenty
Uchwyty
  • lewa strona – rysunek 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Pasująca śruba: M4
  • Waga: 5,3 g
Uchwyty

Materiał

  • Odlew cynkowy, niklowany

Referencje

Pasują do elementów dociskowych sprężynujących, gładkich z kołnierzem i kulką (EH 22080.)

Montaż

Lewa i prawa wersja (rysunek 1 / rysunek 3) montowane są za pomocą jednej śruby, i dostarczane są z zabezpieczeniem przed obracaniem.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22082.0008
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.