Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Głowica definiuje głębokość wkręcania.
Ten artykuł 22030.1040 - Element Dociskowy Sprężynujący z łbem, kulką i otworem sześciokątnym / stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny (d1: M4) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z łbem, kulką i otworem sześciokątnym (EH 22030.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Wymiar l3 dotyczy M 4 / M 5.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.