22081.0325 - Element Dociskowy Sprężynujący
gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego.

Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.

Ten artykuł 22081.0325 - Element Dociskowy Sprężynujący gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką / tuleja i kulka ze stali nierdzewnej (d1 ±0,04: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką (EH 22081.)

Ma­te­riał
Kulka
Siła sprę­ży­ny
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Nr towaru:
22081.0325
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja i kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • Skok s: 0,95 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 16 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 24 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Otwór ustalający połączenie F8 / na wcisk H9: 6 mm
  • Waga: 2 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Łożysko

  • tworzywo sztuczne

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Montaż

Otwory pozycjonujące należy adaptować indywidualnie dla każdego przypadku. Dla złączy zalecany rozmiar F8, dla złączy do zagniatania H9.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22081.0325
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.