Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania
Ten artykuł 2B150.0080 - Lateral Plunger gładkie, bez uszczelki - CALOWE / Mała siła sprężyny (d1: 5/8 cal, d2: 0,393 cal, Siła sprężyny F maks.1: ~ 22,5 lb) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe boczne gładkie, bez uszczelki - CALOWE (EH 2B150.)
1) statystyczna wartość średnia
2) Jeśli wysokość elementu obrabianego (y) jest mniejsza niż l2-d2/2, wymiar współrzędnej (x) musi być skalkulowany.
Korpus
Sprężyna
Sworzeń
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Montaż na wcisk.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2/2,
wtedy x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels