Productfilter
Uw selectie resulteerde in 10 resultaten
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
2,5 kN
Meer details
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
Gewicht: 75 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
4,5 kN
Meer details
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
Gewicht: 138 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 396 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 399 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 1119 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 1152 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
6,5 kN
Meer details
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
Gewicht: 396 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
Gewicht: 401 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
18 kN
Meer details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
Gewicht: 1118 g
show article view
Toegestane trek- en drukbelasting max. [kN]:
30 kN
Meer details
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
Gewicht: 1148 g
show article view
Materiaal
Klauw
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Schaal
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Koppelingsdeel
temperstaal, genitreerd, zwart
Moer
temperstaal, gefosfateerd
Borgmoer
staal, zwart (ISO 4035/8675)
Veer
Opmerkingen
De koppeling brengt geen draaimomenten over.
Montage
De montage resp. demontage geschiedt d.m.v. een T-gleuf. Handmatig afstellen is niet nodig.
De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met hoek- en radiale compensatie
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."