Axiaal spelingvrij instelbare snelinsteekkoppeling met hoek- en radiale compensatie voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. bij niet uitgelijnde lineaire bewegingen.
Compacte constructie zonder losse componenten.
Dit artikel 25100.0430 - Snelkoppelingen met hoek- en radiale compensatie / (d1: M10 x 1,25 mm) is een variant van de artikelgroep Snelkoppelingen met hoek- en radiale compensatie (EH 25100.)
Klauw
Schaal
Koppelingsdeel
Moer
Borgmoer
Veer
De koppeling brengt geen draaimomenten over.
De montage resp. demontage geschiedt d.m.v. een T-gleuf. Handmatig afstellen is niet nodig.
De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."