25100.0416 - Snelkoppelingen
met hoek- en radiale compensatie

Axiaal spelingvrij instelbare snelinsteekkoppeling met hoek- en radiale compensatie voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. bij niet uitgelijnde lineaire bewegingen.

Compacte constructie zonder losse componenten.

Dit artikel 25100.0416 - Snelkoppelingen met hoek- en radiale compensatie / (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Snel­kop­pe­lin­gen met hoek- en radiale compensatie (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0416
Documenten
Snelkoppelingen
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 1119 g
Snelkoppelingen

Materiaal

Klauw

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Schaal

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, genitreerd, zwart

Moer

  • temperstaal, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage resp. demontage geschiedt d.m.v. een T-gleuf. Handmatig afstellen is niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25100.0416
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."