Snel­kop­pe­lin­gen met radiale compensatie en aanschroefflens

EH 25100.

Compacte snelinsteekkoppeling met compensatie voor radiale apwijkingen voor veelvuldige toepassingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen zuigerstang en lineaire bewegingsunit. 

Uw selectie resulteerde in 20 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
25100.0206
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 75 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
25100.0208
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 118 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0210
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 175 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0212
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 279 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0216
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 455 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0220
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 810 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0230
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 176 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0232
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 280 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0236
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 454 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0240
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 812 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
25100.0256
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,6 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 77 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
4,5 kN
Artikelnummer:
25100.0258
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 123 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0260
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 187 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0262
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 295 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0266
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 471 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0270
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 850 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
6,5 kN
Artikelnummer:
25100.0280
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,7 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 188 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0282
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 294 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
25100.0286
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 471 g
show article view
Snelkoppelingen
Ver­sie:
met een koppelmoer
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
25100.0290
CAD
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelmoer – Afbeelding 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 1 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 30 kN
  • Gewicht: 836 g
show article view
Snelkoppelingen

Materiaal

Flensdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 25100. Snelkoppelingen – met radiale compensatie en aanschroefflens
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."