25100.0212 - Snelkoppelingen
met radiale compensatie en aanschroefflens

Compacte snelinsteekkoppeling met compensatie voor radiale apwijkingen voor veelvuldige toepassingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen zuigerstang en lineaire bewegingsunit. 

Dit artikel 25100.0212 - Snelkoppelingen met radiale compensatie en aanschroefflens / met een koppelschroef (d1: M12) is een variant van de artikelgroep Snel­kop­pe­lin­gen met radiale compensatie en aanschroefflens (EH 25100.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting - max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een koppelschroef
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Toe­ge­sta­ne trek- en druk­be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
25100.0212
Documenten
Snelkoppelingen
  • met een koppelschroef – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radiale verplaatsingscompensatie x max.: 0,8 mm
  • Toegestane trek- en drukbelasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 279 g
Snelkoppelingen

Materiaal

Flensdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Koppelingsdeel

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Borgmoer

  • staal, zwart (ISO 4035/8675)

Opmerkingen

De koppeling brengt geen draaimomenten over.

Montage

De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.

De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 25100.0212
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."