Compacte snelinsteekkoppeling met compensatie voor radiale apwijkingen voor veelvuldige toepassingen, bijvoorbeeld als verbinding tussen zuigerstang en lineaire bewegingsunit.
Dit artikel 25100.0232 - Snelkoppelingen met radiale compensatie en aanschroefflens / met een koppelschroef (d1: M12 x 1,25 mm) is een variant van de artikelgroep Snelkoppelingen met radiale compensatie en aanschroefflens (EH 25100.)
Flensdeel
Koppelingsdeel
Borgmoer
De koppeling brengt geen draaimomenten over.
De montage en demontage van de eenvoudige, degelijke en tweedelige koppeling geschiedt middels een T-gleuf. Daarna is manueel afstellen niet nodig.
De snelinsteekkoppeling kan met alle gangbare pneumatische en hydraulische cilinders middels schroefdraad verbonden worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."