Cen­treer­span­door­nen

EH 23340.

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

Voor het centreren en spannen van werkstukken met een opnameboring.

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

  • Very high accuracy for turning/milling processes
  • Ideal for secondary operations on turned parts
  • Hardened and coated screw for long service life
  • Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

Uw selectie resulteerde in 7 resultaten

d1 [mm]
d2 min. [mm]
d3 -0,05 [mm]
d6 [mm]
h1 [mm]
Span­kracht max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
12,4 mm
d2 min. [mm]:
8 mm
d3 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d6 [mm]:
M4
h1 [mm]:
21,8 mm
Span­kracht max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
23340.0104
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 12,4 mm
  • d2 min.: 8 mm
  • d3 -0,05: 29,72 mm
  • d4: M3
  • d5: 21 mm
  • d6: M4
  • h1: 21,8 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Aantal segmenten: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spankracht max.: 3 kN
  • Aandraaimoment max.: 3,5 Nm
  • Boring H7: 29,72 mm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
14,2 mm
d2 min. [mm]:
12,2 mm
d3 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d6 [mm]:
M6
h1 [mm]:
24,9 mm
Span­kracht max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23340.0106
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 14,2 mm
  • d2 min.: 12,2 mm
  • d3 -0,05: 31,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 23,1 mm
  • d6: M6
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Aantal segmenten: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spankracht max.: 6 kN
  • Aandraaimoment max.: 12 Nm
  • Boring H7: 31,5 mm
  • Gewicht: 62 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
20 mm
d2 min. [mm]:
13,5 mm
d3 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d6 [mm]:
M8
h1 [mm]:
24,9 mm
Span­kracht max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
23340.0108
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 20 mm
  • d2 min.: 13,5 mm
  • d3 -0,05: 37,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 29 mm
  • d6: M8
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Aantal segmenten: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spankracht max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 24 Nm
  • Boring H7: 37,5 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
27 mm
d2 min. [mm]:
18 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
d6 [mm]:
M10
h1 [mm]:
28,6 mm
Span­kracht max. [kN]:
13 kN
Artikelnummer:
23340.0111
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 27 mm
  • d2 min.: 18 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • d6: M10
  • h1: 28,6 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Aantal segmenten: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spankracht max.: 13 kN
  • Aandraaimoment max.: 42 Nm
  • Boring H7: 50 mm
  • Gewicht: 191 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
35,3 mm
d2 min. [mm]:
25,4 mm
d3 -0,05 [mm]:
56 mm
d6 [mm]:
M12
h1 [mm]:
31,8 mm
Span­kracht max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
23340.0112
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 35,3 mm
  • d2 min.: 25,4 mm
  • d3 -0,05: 56 mm
  • d4: M4
  • d5: 45,5 mm
  • d6: M12
  • h1: 31,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 20,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Aantal segmenten: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spankracht max.: 15 kN
  • Aandraaimoment max.: 105 Nm
  • Boring H7: 56 mm
  • Gewicht: 306 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
51 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
39,6 mm
Span­kracht max. [kN]:
26 kN
Artikelnummer:
23340.0116
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 51 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 75,5 mm
  • d4: M5
  • d5: 63,9 mm
  • d6: M16
  • h1: 39,6 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 27 mm
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: 22 mm
  • Aantal segmenten: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Spankracht max.: 26 kN
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • Boring H7: 75,5 mm
  • Gewicht: 762 g
show article view
Centreerspandoornen
d1 [mm]:
77 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
45,5 mm
Span­kracht max. [kN]:
26 kN
Artikelnummer:
23340.0118 1)
CAD
Documenten
Centreerspandoornen
  • d1: 77 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 107,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 92,5 mm
  • d6: M16
  • h1: 45,5 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 32,3 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Aantal segmenten: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Spankracht max.: 26 kN
  • Aandraaimoment max.: 200 Nm
  • Boring H7: 107,5 mm
  • Gewicht: 1832 g
show article view
Centreerspandoornen

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Spanschroef

  • Inzetgehard staal, inzetgehard

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Montage

De centrerende klemdoorn kan worden bewerkt tot de vereiste zitdiameter (bijvoorbeeld door draaien / frezen). Opgemerkt moet worden dat voor het bewerken van de centreer-spandoorn deze ca. 0,1 mm over de spandiameter. Om de doorn te bewerken, wordt een borgring meegeleverd.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23340. Centreerspandoornen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."