The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
Voor het centreren en spannen van werkstukken met een opnameboring.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Dit artikel 23340.0118 - Centreerspandoornen / (d1: 77 mm, d2 min.: 30 mm) is een variant van de artikelgroep Centreerspandoornen (EH 23340.)
Huls
Spanschroef
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
De centrerende klemdoorn kan worden bewerkt tot de vereiste zitdiameter (bijvoorbeeld door draaien / frezen). Opgemerkt moet worden dat voor het bewerken van de centreer-spandoorn deze ca. 0,1 mm over de spandiameter. Om de doorn te bewerken, wordt een borgring meegeleverd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers