EH 23310.
Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.
De spanners hebben de volgende voordelen:
Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald.
Uw selectie resulteerde in 3 resultaten
Meer details
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (art. no. 23310.0065 and 23310.0067).
De spanhoogte kan met hoogtecilinders EH 23310. alsook met schijven EH 1107., EH 1108., EH 1617. van het Halder opspansysteem vergroot en door spaninzetstukken verminderd worden
Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:
De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.
De klemhoogte h1 mag niet overschreden worden.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."