EH 23320.
De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor zwevende klemmen 23320.0008, 233320.0010, 23320.0012 en 23320.0014.
Uw selectie resulteerde in 2 resultaten
Meer details
Bij toepassing van zelf gemaakte spanbekken, dient er op gelet te worden dat de bevestigingsbout (M 8-12.9, 43 Nm) van de bovenste spanbek 10 mm en de onderste 9 mm in de behuizing van de spanner geschroefd worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
De zwevende spanner voorkomt trillingen en de daaruit voorkomende klapper sporen op het werkstuk. Het kan worden gebruikt als een extra klemapparaat, als aanvulling op de ondersteuning die wordt geboden door de drie standaard klempunten. Dit leidt niet tot overbepaling van het component.
De zwevende spanners zorgen voor extra klempunten tijdens de eerste bewerkingsstap, waardoor de vorming van trillingen wordt voorkomen. Dit verbetert de kwaliteit van het werkstuk en de levensduur van de gereedschappen aanzienlijk. Zo is een veilig werkproces gegarandeerd.
De rode zwevende spanners vergrendelen en klemmen het werkstuk in één werkstap. Met de blauwe zwevende spanners kunt u het werkstuk afzonderlijk spannen en vergrendelen. Deze laatste worden voornamelijk gebruikt op dunne en onstabiele werkstukken.
Naast het ondersteunen van het werkstuk, klemt de zwevende spanner het ook van bovenaf.
De veerbelasting waarmee de zwevende spanner contact maakt met het werkstuk is altijd gelijk. Dit voorkomt dat het werkstuk buigt en elimineert de noodzaak om zijn toevlucht te nemen tot omslachtig en tijdrovend opspannen met behulp van een meetklok. Bovendien maakt hij indruk met zijn compacte design en moeiteloze gebruiksgemak. De bevestiging aan de machinetafel zorgt niettemin voor maximale stabiliteit.
Dankzij de kleurgecodeerde behuizing is het mogelijk om de klemmen op het gewenste zwenkbereik en hoogte in te stellen.
Bij het spannen van het werkstuk moet u rekening houden met het maximaal toegestane koppel. De specificaties staan op de aanslaghuls gedrukt en zijn tevens terug te vinden in de catalogus. Let op op de olieconcentratie in de koelemulsie, omdat de functionele onderdelen aan de binnenkant anders corrosie kunnen veroorzaken.
De contactkracht van de zwevende spanner 23320.0008 and 23320.0010 varieert van ca. 18 tot 42 N. Voor de 23320.0012 en de 23320.0014 ligt het tussen ca. 19 en 27 N, terwijl het bereik voor de 23320.0016 ca. 73 tot 99 N is.
De zwevende spanner maakt de bevestiging van aangepaste kaken mogelijk. Hun lengte wordt echter bepaald door de wetten van de fysica en varieert in de eerste plaats met de sterkte van het materiaal. Op maat gemaakte bekken met een uitsteeklengte van 73mm zijn al gerealiseerd. Een goede werking kan echter niet worden gegarandeerd als u aangepaste bekken gebruikt. De blauwe zwevende spanner wordt sterk aanbevolen voor het gebruik van langere op maat gemaakte kaken op onderdelen die gevoelig zijn voor buigen. Bovendien moet er op worden gelet dat de bevestigingsschroeven van de bovenste klembek en van de onderste klembek respectievelijk 10mm en 9mm in de behuizing worden geschroefd. We vragen u ook om de instructies voor montage en alle andere informatie over de klembekken in de catalogus op te volgen.
De zwevende spanner is onderhoudsvrij en behoeft geen seciaal onderhoud. We raden u echter aan om regelmatig visuele inspecties en functietesten uit te voeren.
Reparatie is in de meeste gevallen mogelijk. Neem voor reparatie contact op met onze verkoopafdeling.
De zwevende spanner kan over het hele scala van armatuurconstructies worden gebruikt. U kunt kiezen uit twee beschikbare maatversies - M12 en M16. De flens gemonteerde zwevende spanners bieden een extra bevestigingsmogelijkheid. Deze opties staan vermeld op de datasheet van elke individuele zwevende spanner.