De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor zwevende klemmen 23320.0008, 233320.0010, 23320.0012 en 23320.0014.
Dit artikel 23320.0052 - Standaard klembekken voor zwevende spanner M 12 / Bovenste standaard spanbek (Spanbereik: 0 mm – 12 mm) is een variant van de artikelgroep Standaard klembekken voor zwevende spanner M 12 (EH 23320.)
Bij toepassing van zelf gemaakte spanbekken, dient er op gelet te worden dat de bevestigingsbout (M 8-12.9, 43 Nm) van de bovenste spanbek 10 mm en de onderste 9 mm in de behuizing van de spanner geschroefd worden.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."