EH 23220.
Als ondersteuning voor ondersteunen van ongedefinieerde spanposities aan werkstukken.
De voordelen van de ondersteuning zijn:
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Behuizing
Huls
Voor veilig functioneren moet de schroefdraadboring M 12 altijd gesloten zijn.
Bijkomende flexibele mogelijkheid om te passen met bevestigingsplaat 23210.0740.
De M 8 schroefdraad op de steunbout kan worden vervangen door verschillende plaatsings- en zadelpennen (EH 22 ...). Klantgerichte uitbreidingen kunnen ook worden gemonteerd.
De klemhoogte kan worden verhoogd met behulp van hoogte-instelcilinders EH 23310. en met afstandhouders EH 1107. en EH 1108.
Ondersteuning (montageschroefdraad 2 x M 6) aan opspanning bevestigen. Let s.v.p. op de bedienzijde!
Alternatief: draadeind M 12 x 10 demonteren en vervangen door draadeind M 12 x 30 en de ondersteuning met een sleutel (SW 21) monteren, bijv. voor T-gleuf-bevestiging (geen vaste gedefinieerde bedieningszijde). Draadeind M 12 x 30 en T-moer DIN 508 M 12 x 14, kwaliteit 10 in de levering inbegrepen.
Het ondersteuningselement kan over een afstand van 16 mm verplaatst worden.
Door draaien van de spannok (binnenzeskant SW 6) aan de omtrek van de rode beschermingshuls, wordt de oplegpen onder lichte veerdruk tegen het werkstuk aangedrukt.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Het steunelement kan extra steun bieden bij overbepaalde klempunten, bijvoorbeeld op instabiele componenten. Het helpt trillingen en schade aan de oppervlakken tijdens de verwerking te verminderen. Dit verbetert de oppervlaktekwaliteit van het werkstuk en de levensduur van de gereedschappen aanzienlijk.
De contactkracht ligt tussen ca 20 en 70 N.
Het steunelement kan ook op maat worden vervaardigd met een andere contactkracht. U bent welkom om ons uw verzoek te sturen als u een dergelijke versie nodig heeft.
Omdat het oppervlak niet wordt afgedekt door een klemklauw, is het mogelijk om aan de boven- en zijvlakken te werken..
De uitrichtspanner kan een goed en kosteneffectief alternatief zijn. Een slechte en onprofessionele optie is de zogenaamde vijzel, ook wel "slacker" genoemd.
Hierbij is het essentieel om rekening te houden met het benodigde koppel (15Nm). Het is misschien niet mogelijk om het benodigde koppel toe te passen met een inbussleutel en T-handgreep.
Reparatie is in de meeste gevallen mogelijk. Neem voor reparaties contact op met onze verkoopafdeling.
Het steunelement is onderhoudsvrij en behoeft geen speciaal onderhoud. We raden u echter aan om regelmatig visuele inspecties en functietesten uit te voeren. Let ook op de olieconcentratie in de koelemulsie, omdat de functionele onderdelen aan de binnenkant anders corrosie kunnen veroorzaken.
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers