Aan­sla­gen cilindrisch

EH 23280.

Door de lijnvormig installatie is snel en precies uitrichten van het werkstuk mogelijk. De cilindrische vorm vereenvoudigt het vastleggen van de 0-punt coördinaten. De korte, op ± 0,01 mm. hoogtetolerantie geslepen uitvoering kan ook als oplegpunt gebruikt worden.

Uw selectie resulteerde in 14 resultaten

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Schroef ISO 4762 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23280.0110
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schroef ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 53 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23280.0210
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schroef ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikelnummer:
23280.0112
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schroef ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Gewicht: 59 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23280.0212
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Schroef ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 82 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Artikelnummer:
23280.0114
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schroef ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Gewicht: 203 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Artikelnummer:
23280.0214
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Schroef ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Gewicht: 354 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23280.0116
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Schroef ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 221 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Artikelnummer:
23280.0216
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Schroef ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Gewicht: 378 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Artikelnummer:
23280.0118
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Schroef ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Gewicht: 367 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Artikelnummer:
23280.0218
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Schroef ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Gewicht: 615 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Artikelnummer:
23280.0122
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Schroef ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Gewicht: 440 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Artikelnummer:
23280.0222
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Schroef ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Gewicht: 716 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Artikelnummer:
23280.0128
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Schroef ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Gewicht: 661 g
show article view
Aanslagen
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Schroef ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Artikelnummer:
23280.0228
CAD
Documenten
Aanslagen
  • Nominale gleufmaat: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Schroef ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Gewicht: 1259 g
show article view
Aanslagen

Materiaal

Aanslag

  • staal, gehard, geslepen

Bevestigingsplaat

  • staal, gezwart

Schroef

  • staal, kwaliteit 8.8 (ISO 4762)
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23280. Aanslagen – cilindrisch
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."