Door de lijnvormig installatie is snel en precies uitrichten van het werkstuk mogelijk. De cilindrische vorm vereenvoudigt het vastleggen van de 0-punt coördinaten. De korte, op ± 0,01 mm. hoogtetolerantie geslepen uitvoering kan ook als oplegpunt gebruikt worden.
Dit artikel 23280.0228 - Aanslagen cilindrisch / (Nominale gleufmaat: 28 mm, l1 ±0,2: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Aanslagen cilindrisch (EH 23280.)
Aanslag
Bevestigingsplaat
Schroef
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."