Zet­pen­nen stiftvorm

EH 22680.

Toe te passen als solide en precieze oplegging of aanslag. De pinvormige vorm van de stift maakt de toepassing bij werkstukken met een nauw oplegpunt mogelijk.

Lager oppervlak inductief gehard en geslepen 

Uw selectie resulteerde in 28 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0402
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0404
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0412
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0414
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 23 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0416
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0418
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0422
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 30 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0424
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0426
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 35 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0428
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 58 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0432
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 48 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0434
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 75 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0436
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 56 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met buitendraad
Af­beel­ding:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0438
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met buitendraad – Afbeelding 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 83 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0452
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0454
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • SW: 10 mm
  • Aandraaimoment max.: 7 Nm
  • Gewicht: 8,9 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0462
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22680.0464
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 18 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0466
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 16 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0468
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 21 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0472
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0474
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 38 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0476
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22680.0478
CAD
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • SW: 17 mm
  • Aandraaimoment max.: 32 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Zetpennen

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22680. Zetpennen – stiftvorm
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."