Toe te passen als stabiele en precieze oplegging of aanslag. De vorm van de stift maakt de toepassing bij werkstukken met een nauw oplegpunt mogelijk.
Lager oppervlak inductief gehard en geslepen
Dit artikel 22680.0438 - Zetpennen stiftvorm / met buitendraad (l1 ±0,01: 60 mm, d1: M12, d2: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Zetpennen stiftvorm (EH 22680.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."